製品の公開
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve

    Google翻訳”,

    TracPipe System AutoFlare ウォールボックスバルブ(3/8インチ用モデルFGP-WBTM-375、1/2インチ用モデルFGP-WBTM-500、3/4インチ用モデルFGP-WBTM-750)は、埋め込み式の金属製ガス出口ボックスです。ガスレンジや乾燥機などの可動式またはゼロクリアランス機器に接続する際に、波形ステンレス鋼管(CSST)を安全かつフラッシュマウントで終端処理します。

    主な機能と仕様

    • 統合された安全機能:耐火性鋼製ボックス(UL 1479規格適合)にしっかりと取り付けられた90度ガス遮断弁が含まれています。
    • ゼロクリアランス対応:狭いスペースや、ゼロクリアランスでの機器設置向けに特別に設計されています。
    • 調整可能なフィット感:二重石膏ボード壁に対応できるよう、逆向きの取り付けタブを備えています。
    • 用途:屋内専用。

    重要なインストール手順

    • 認定要件:TracPipe CounterStrikeトレーニングプログラムを修了した「資格を有する者」のみが本製品をインストールできます。
    • 法令遵守:設置は、TracPipeフレキシブルガス配管設計ガイド、および地域の配管・機械設備に関する法令を厳守する必要があります。
    仕様
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-WBTM-375     3/8″     2.3
      FGP-WBTM-500     1/2″     2.3
      FGP-WBTM-750     3/4″     2.8
    技術仕様
    • Unique refwall-box-tracpipe-system-autoflare-wall-box-valve-tracpipe-system
    • コレクションセットWall Box & Valve Assemblies
    • コレクションAutoFlare Wall Box Valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC配管