IP69K。パフォーマンス、スタイル、および復元力が1つになる場所。
エボリューションステンレススチールカメラは、360°ビデオ監視市場でユニークです。5MPバージョンと12MPバージョンはどちらも、復元力が最優先される極端な環境で動作する顧客のニーズを満たすように特別に設計されています。これらの市場の例としては、医薬品、食品加工、工業および化学プラント、港湾、海洋などがあります。
ケーシングは、耐食性を最大限に高めるために、電解研磨されたマリングレードの316ステンレス鋼で作られています。 IP69K / IK10定格により、エンクロージャは高圧のウォータージェット、ほこり、および破壊行為に対して耐性があります。これらの機能はすべてスタイリッシュなデザインで提供されるため、この製品はプレステージアーキテクチャに適合し、機能性が革新的で高品質のデザインに妥協する必要がないことを示しています。
ペンダントマウントキット:
EVO-05-PSK / EVO-12-PSK
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |