このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 190

Unique ref.: DRS-BT_SC-190
ブランド名: Onduline
製品ファミリー: Onduline Bajo Teja DRS
製品グループ: Placas sueltas
幅 (mm): 1020
高さ (mm): 2000
奥行 (mm): 2.4
公開日: 2018-01-29
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 19,5 and 21,5 cm.


主なマテリアル: Cellulose
副マテリアル: Asphalt
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 6

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L52
Uniclass 1.4 詳細: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10
Uniclass 2.0 詳細: Roofs
NBS Reference コード: 20-10
NBS Reference 詳細: Roofs
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject®