製品の公開
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    アーカイブ

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    仕様
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    技術仕様
    • Unique refDRSBT-200
    • コレクションセットOnduline Bajo Teja DRS
    • コレクションPlacas sueltas
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-02-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1030
    • 奥行き(mm)2.4
    関連
    • 主なマテリアルセルロース
    • 副マテリアルアスファルト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)6.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • OmniClassNumber23-13 39 00
    • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings