Unique ref.: | DRSBT-50 |
---|---|
ブランド名: | Onduline |
製品ファミリー: | Onduline Bajo Teja DRS |
製品グループ: | Placas sueltas |
幅 (mm): | 1030 |
高さ (mm): | 2000 |
奥行 (mm): | 2.4 |
公開日: | 2017-02-09 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/onduline/product/drsbt-50
主なマテリアル: | Cellulose |
---|---|
副マテリアル: | Asphalt |
デザイン: | Spain |
製作国: | Spain |
正味重量 (kg): | 6.38 |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - 屋根 |
---|---|
IFC分類: | Roof |
UNSPSC 名前: | Roofing materials |
UNSPSC コード: | 301515 |
Uniclass 1.4 コード: | L52 |
Uniclass 1.4 詳細: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 コード: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 詳細: | Roofs |
NBS Reference コード: | 20-10 |
NBS Reference 詳細: | Roofs |
OmniClass Number: | 23-13 39 00 |
OmniClass Title: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
名前 | 値 |
---|---|
Length | 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Area | 6 |
Assett Identifier | 721229 |
Bar Code | 2509874323 |
Created By | ben@bimobject.com |
Length | 2500 mm |
Name | Bens brand, is the best |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | ben@bimobject.com |
Name | Bens brand, is the best |
BIMobject®