お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ONDUCLAIR PC GO: corrugated polycarbonate roofing sheet - High Corrugation

Unique ref.: ONDUCLAIR-PC_GO
ブランド名: Onduline
製品ファミリー: ONDUCLAIR
製品グループ: ONDUCLAIR PC
幅 (mm): 1100
奥行 (mm): 51
公開日: 2017-02-08
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (14)
ONDUCLAIR PC is Onduline's compact polycarbonate sheet system. Outstanding by their excellent light transmission, high impact and fire resistance. For roofing and cladding.

ONDUCLAIR PC Sheet (Compact Polycarbonate) High-profile corrugations (177x51 mm) with 0,8 mm thickness


主なマテリアル: Polycarbonate
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 1.266

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L52
Uniclass 1.4 詳細: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10
Uniclass 2.0 詳細: Roofs
NBS Reference コード: 20-10
NBS Reference 詳細: Roofs
OmniClass Number: 23-13 39 00
OmniClass Title: Roof Coverings, Claddings, Linings

BIMobject®