お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Unique ref.: PS_Ondutherm_Y
ブランド名: Onduline
製品ファミリー: ONDUTHERM Panel Sándwich
製品グループ: Paneles sueltos
幅 (mm): 600
高さ (mm): 2500
奥行 (mm): 92
公開日: 2017-02-09
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Extruded polystyrene (XPS)
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 25.2

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L52
Uniclass 1.4 詳細: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10
Uniclass 2.0 詳細: Roofs
NBS Reference コード: 20-10
NBS Reference 詳細: Roofs
OmniClass Number: 23-13 39 00
OmniClass Title: Roof Coverings, Claddings, Linings
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Spain

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です