製品を公開する
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Google翻訳,

    アルミニウム製のOptigrünEdgeElementsは、高架の緑化エリア(高架の植栽床など)を囲み、さまざまな高さの構造レベルを分離します。

    使用領域

    -広大で集中的な屋上緑化の縁取りとして

    -高架の集中的な緑の屋根(高架の植栽床)を囲むため

    -異なる床の敷物と緑化エリアを分離する

    特定のプロパティ

    -直列、大規模、カスタム製造の多用途で適切な形状

    -カスタムカラーはご要望に応じてご利用いただけます

    仕様
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号Aluminium_Edge_Element
    • 製品ファミリOptigrün Products
    • 製品グループEdge Elements
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)300
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)290
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードEF_30_10
    • Uniclass 2015 説明Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
    • OmniClass 番号23-13 35 25
    • OmniClass タイトルStructural Profiled Roofs
    • CSI UniFormat II コードB1020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Construction