製品を公開する
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
    Optigrün

    Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37

    Google翻訳,

    屋根の排水口を検査するために屋根の緑化に使用するためのベースセクション、サイドセクション、およびロック可能なカバーで構成されています。

    使用領域

    -屋根の排水口を検査するための緑化または砂利の屋根領域用の屋根の排水口上の多用途の検査室

    -フラグ内の継続的なストレスには適していません

    -排水性能については、三角水路システムとFKD排水要素のデータシートを参照してください。

    特定のプロパティ

    -紫外線に強く、フミン酸に弱い

    -チャンバーベースの開口部Ø300mm

    -圧縮強度プラスチックカバー約。 150kg

    -チャンバー壁とインレットスロット付きカバー

    -100mm刻みで拡張可能

    -8つの長さの三角形の水路プロファイルに加えて(片側に2つ)接続可能

    -重力排水に適しています

    -スロット付きアルミニウムチェッカープレートカバーも利用可能

    -特別な付属品:保水灌漑システム用の蓄積コントローラーを備えた床スラブ。

    仕様
    • Material: Recycled plastic (ABS)

      Colour: Black

      Dimensions

      Cross-section chamber: 370 x 370 mm

      Base component floor area: 470 x 470 mm

      Height: min. 110 mm (can be raised in 100 mm increments)

      Chamber base opening: Diameter 300 mm

      UV-resistant: yes

      Compressive strength plastic cover: approx. 150.0 kg

      Delivery weight:

      approx. 2.4 kg / piece

      approx. 14.4 kg / cardboard box

      approx. 270.0 kg / pallet

    技術仕様
    • 固有参照番号Combi_Inspection_Chamber
    • 製品ファミリOptigrün Products
    • 製品グループInspection Chambers and Profiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主要素材ABS樹脂
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードEF_30_10
    • Uniclass 2015 説明Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
    • OmniClass 番号23-13 35 25
    • OmniClass タイトルStructural Profiled Roofs
    • CSI UniFormat II コードB1020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Construction