製品を公開する
Optigrün Edge Trim ZP-A
Optigrün

Optigrün Edge Trim ZP-A

Google翻訳,

バルク材料間の透水性分離ストリップとして使用するためのアルミニウム製の高品質で手頃な価格のエッジトリム。

使用領域

-基板、砂利ストリップ、および/または床面の間のセパレータとして

-軒先で構造的に効果的なエッジ直立としての使用には適していません

-傾斜屋根エリア<5°RPでの構造的に効果的な砂利リテーナーとしての使用には適していません

特定のプロパティ

- 滑らかな表面

-重なった負荷が保持されます

-4回折りたたむ

-垂直脚にØ6mmの穴があり、水に浸透します

仕様
  • Material: Aluminium

    Nominal thickness: 1.0 mm

    Hole: 6.0 mm

    Drilles holes: Without

    Colour: Aluminium natural

    Dimesions:

    ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

    ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

    ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

    ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

    Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

    Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

    Pack size: According to size of order

    Delivery weight:         

    ZP 60 A: approx. 750g/m

    ZP 80 A: approx. 800g/m

    ZP 100 A: approx. 850g/m

    ZP 120 A: approx. 900g/m

    ZP 150 A: approx. 1.000g/m

    ZP 200 A: approx. 1.400g/m


技術仕様
  • 固有参照番号Edge_Trim_ZPA
  • 製品ファミリOptigrün Products
  • 製品グループEdge Trims
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)60
  • 幅(mm)2500
  • 奥行き(mm)85
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.75
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC 名称Roofing accessories
  • UNSPSC コード301516
  • Uniclass 2015 コードEF_30_10
  • Uniclass 2015 説明Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
  • OmniClass 番号23-13 35 25
  • OmniClass タイトルStructural Profiled Roofs
  • CSI UniFormat II コードB1020
  • CSI UniFormat II タイトルRoof Construction