製品を公開する
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    5つ星のうち4.24.2(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    特徴

    • 排水板を備えた多層構造設計。
    • 軽量で高い屋上緑化のセットアップ。
    • 設計された屋根の風景;植物から樹木まで、あらゆるものが可能です。
    • 地下駐車場での長期的な屋根の緑化。
    • 倒立屋根:排水ボードFKD60BOおよび排水ボードFKD60BUに適しています。
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    技術仕様
    • 固有参照番号Landscape_Roof
    • 製品ファミリOptigrün Roof System Solution
    • 製品グループLandscape Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)420
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材その他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC 名称Roofing materials
    • UNSPSC コード301515
    • Uniclass 2015 コードEF_30_10
    • Uniclass 2015 説明Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClass 番号23-13 39 00
    • OmniClass タイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II コードB1020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Construction