化学廃棄物配管 - ブルーライン ポリプロピレン SCH 40 パイプ
Blueline FRPP Schedule 40 パイプは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃液排水用途に使用されます。Blueline FRPP パイプは、難燃性熱可塑性樹脂であるプロキシレン ブルーライン樹脂から成形されており、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性を備えています。接合は、迅速、簡単、かつ再構成可能なノーハブ メカニカル ジョイント、クランプ不要の永久 Rionfuse® 電気融着、または熱融着による永久ソケット フュージョン方式で行うことができます。標準長さは 10 フィート、直径は 1-1/2 インチ、2 インチ、3 インチ、4 インチ、および 6 インチです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |