製品の公開
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Google翻訳”,

    Brownline PP Schedule 80 パイプは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃液排水用途に使用されます。難燃性ではないパイプで、難燃性でない材料が許容される地下用途で一般的に使用されます。一般的な有機酸や鉱酸、それらの塩、強アルカリや弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。接合は、迅速、簡単、かつ再構成可能なノーハブメカニカルジョイント、クランプ不要の永久的な Rionfuse CF 電気融着、または熱融着による永久的なソケット融着方式で行うことができます。標準長さは 10 フィートで、直径は 1-1/2 インチ、2 インチ、3 インチ、4 インチ、および 6 インチです。

    仕様
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    技術仕様
    • Unique refbrl-pp-s80
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Pipes and Fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米