製品の公開
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Round Blueline FRPP/SS NH

    Google翻訳”,

    Blueline FRPPフロアドレン(5インチ丸型ステンレススチールストレーナー付き)は、学校、大学、研究施設の実験室などの化学廃棄物排水用途に使用されます。Blueline FRPPは、プロキシレンブルーライン樹脂から成形されています。この樹脂は難燃性熱可塑性材料で、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。接合方法は2種類あります。No-Hubメカニカルジョイントは、標準的な手工具のみで済む、経済的で迅速かつ簡単な方法です。No-Hubは、ステンレススチール製の外側カップリングを使用して、気密性が高く、漏れがなく、再構成可能な接合部を作成します。Rionfuse CF電気融着接合システムは、強力な酸や化学物質に耐える丈夫な接合部を簡単に作成できます。Rionfuseカップリングには太いゲージのワイヤーが成形されており、Rionfuser電気融着機を使用して、永久的に気密性の高い接合部を迅速に作成できます。

    仕様
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    技術仕様
    • Unique refFloor-Drains-Round-Blueline-FRPP-SS-NH
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米