製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950232
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950232

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、1チャンネルpHモニター、デジタルチャートレコーダー、および20メートルのケーブルとプローブアセンブリで構成されています。モニターには、単一のセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントとアナライザー/センサーの故障を示すpHアナライザーが搭載されています。120VAC、15AMPのコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線が事前に施されています。デジタル式のペーパーレスチャートレコーダーは、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備え、1分間隔でデジタル記録を行い、アラーム通知を即座に記録します。工業用pHケーブルとプローブアセンブリは、20メートルのケーブルと1.5インチの気密挿入治具を備えています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 20M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-20m-Cable-Probe-950232
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他