製品の公開
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Google翻訳”,

K型トラップドア - 150 PSF ヒンジ付きカバーはアルミニウム製で、片開きまたは両開きのデザインがあり、片手で操作できるリフトアシスト機能を備えています。カバーは1/4インチ厚の鋼製ダイヤモンドパターンプレートです。昇降機構は、トーションバーを支点とするカムアクションヒンジで、制御された動作と、閉じる際の下降動作のチェックを行います。金具は亜鉛メッキされ、クロメート処理されています。仕上げはミルメッキで、フレームの外側には瀝青コーティングが施されています。フレームの開口部寸法は4種類からお選びいただけます。

仕様
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
技術仕様
  • Unique refTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米