このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Aria Floor Lamp

Unique ref.: Aria-Floor-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Aria
製品グループ: Floor
公開日: 2018-12-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Aria is an elegant modern series with a name that strikes the right note. Aria was originally designed for the Operakällaren restaurant in connection with a major renovation of the premises in 2005. The name provides an obvious clue to the genesis of the lamps that are the work of the designer trio Claesson Koivisto Rune. The gilded metal of the original versions has today been replaced by lamp frames in stainless steel or a black lacquered finish. The shade, manufactured from a sturdy net fabric usually reserved for upholstery, adds to the lamp’s unique expression. Aria combines elegant lines with a contemporary character and casts a pleasant light through the diffusers placed both above and below the light source. With its slender grace and engaging personality, Aria floor lamp is a natural focus of attention in all manner of settings at home and in public spaces.

Design Claesson Koivisto Rune
Electrical data Class II IP20 230V
Description Glare visors at top of shade and below lightbulb
Connection 2.5 m transparent cord with floor switch and plug
Light source 1x7W LED E27 matt


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 床取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®