このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Butler Floor Lamp

Unique ref.: Butler-Floor-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Butler
製品グループ: Floor
公開日: 2018-12-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The Swedish architect and designer Joel Karlsson found inspiration for his Butler series in the Victorian era, when little quirks and foibles of design that add character and charisma were the rule rather than the exception. One of the design features of Butler is the leather-covered arm on the adjustable spotlight – a smart solution that enables you to direct the light to exactly where you need it when reading. The craftsmanship that goes into the manufacturing process here at Örsjö Lighting is clearly visible, for example, in the soldering work on the raw brass.  The lamp serves a double purpose thanks to its two light sources, one fixed, one adjustable. Joel himself says, “Electronics should work like silent servants, always on hand when we need them. This lamp is like an attentive valet, standing patiently behind your chair to provide you with the right reading light whenever you require. It’s the perfect butler.” A floor lamp that is the ideal solution next to a sofa, an armchair or a seating group. The fixed light source provides pleasant general lighting, while the adjustable one casts the perfect light for reading.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 床取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®