このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Disc Ceiling Lamp

Unique ref.: Disc-Ceiling-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Disc
製品グループ: Ceiling
公開日: 2018-12-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 天井取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®