このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Hobo Wall Lamp

Unique ref.: Hobo-Wall-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Hobo
製品グループ: Wall
公開日: 2018-12-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The name Hobo refers to the old handicraft ”luffarslöjd”, metalcrafts made by hobos in the old days in Småland, where Swedish glassworks began. Hobos used to sleep in the heat of the furnaces in the hot glass studios, making wayward objects in bent metal wire. Hobo is a lamp made of opaque blown glass (blown at the glass studio Mickejohans in Örsjö) formed into a basket construction of brass. It is a real interplay between the materials and a clear proof of true craftsmanship. "I have searched the expression where there is some difference between each lamp. Since the brass cage only partially controls the glass, every lamp turns out into unique pieces. It all depends on how much air that is blown into the glass during production. A certain moment is captured and each and every one is unique” says Gustaf Nordenskiöld. Hobo is characterized by its weight and its details, two parameters that Hobo rather highlights than hides. Details become clear by visible bolts and heavy ropes. Two of the new models are having a suspension that can be compared to the stick the Hobos used carrying their bundles with. The lamp is carried by a curved brass hook. Here the weight gets visible. “It is as if the weight makes the form of the lamp”, Gustaf Nordenskiöld says.

Design Gustaf Nordenskiöld Electrical data Class I IP20 230V Description Rough brass and opal glass. Switch on top of the lamp Connection 2.5 m gold-coloured cord Mounting Cord and plug Light source Fixed LED-module 4W 130° included, 2700 Kelvin, dimmable.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 壁取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®