このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Lean Wall Lamp

Unique ref.: Lean-Wall-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Lean
製品グループ: Wall lamp
公開日: 2018-12-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Lean takes its inspiration from 1950s Scandinavian design. The series is the creation of Jenny Bäck and combines sleek, slender lines with the slightly more industrial expressions of untreated brass, rubber tubing and a boldly formed foot. With its mix of grace and rugged good looks Lean adds personality to public spaces and domestic settings alike. The lamp takes its name from the inclined angle of the arm that leans back on the kink in the frame and gives the series its signature style.  ”The Lean series is conceived as a family of lamps that – like a decorative element or a miniature sculpture – will create a natural focus of attention in a room or public space. The glow that is cast through the slits in the top of the shade adds life both to the shade itself and to the wall behind that it paints in patterns of light and dark,” says Jenny Bäck. Lean is available in a matt black or white textured lacquer finish. The inclined arm of the floor lamp extends over the sofa or armchair and together with the adjustable shade provides a pleasant reading light.

Design Jenny Bäck Electrical data Class II IP20 230V (cord) Class I IP20 230V (hard-wired) Description Adjustable arm and shade. Rubber detail on arm. Hard-wired model features switch on wall plate Connection 2.5 m textile cord with switch and plug or hard-wired Mounting By cord or hard-wired Light source 1x 7W LED E27 matt


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 壁取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®