お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Puck Floor Lamp

Unique ref.: Puck-Floor-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Puck
製品グループ: Floor lamp
公開日: 2019-02-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The Puck series achieves style through simplicity. A lamp that can easily become a firm favourite thanks to its light source, versatility and discreet design. A series that brings a sense of warmth to spaces despite the strict elegance of its form. A classic that is truly timeless. It was in 1987 that the lighting designer Åke Hultgren created the Puck family. Each of the different models in this timeless series blends effortlessly into the setting in which it is used. The wall lamp is available in different versions. The single-lamp model comes in six standard colours, is dimmable and can be either hard-wired or used with a cable. Puck has now been updated by replacing the halogen bulb with a new LED light source that casts an ideal reading light.

Design Åke Hultgren Electrical data Class II IP20 230V Description Switch on lamp shade Connection 2.5 m cord with schuko plug Light source 1x 4W LED GU10


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
制作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: Lighting - Floor Mounted
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です