このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Skyline Floor Lamp

Unique ref.: Skyline-Floor-Lamp
ブランド名: Örsjö Belysning
製品ファミリー: Skyline
製品グループ: Floor lamp
公開日: 2019-02-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Skyline evokes impressions of a city hovering in the air – a contemporary crystal chandelier, an angular, corrugated apparition, inspired by a futuristic cityscape. “We saw it as abstract satellite cities floating above the dinner table, and called the first models Farsta and Husby” (two suburbs close to Stockholm) says Anna Holmquist, who together with Chandra Ahlsell, forms the design duo Folkform. Three different models were designed. All of them inspired by the architecture in Sweden synonymous to the 1960’ and 1970s. At that time a lot of focus was put on many of the suburban close to the bigger cities. Suburbans that today are seen by many as areas of disrepair. Anna is grown up in Vällingby outside Stockholm, one of those suburban areas, and has the form in her heart. Skyline provide an interesting geometric pattern of the light and the brass is untreated to allow it to age over time, a beautiful oxidized surface is to look forward to.

Design Folkform Electrical data Class I IP20 230V Description White enamelled metal or polished brass. Stand in brushed solid brass or entirely in stainless steel Connection 3 m white or gold coloured cord with floor switch and schuko plug Light source 1x9W E27 LED clear dim tone


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 照明 - 床取り付け
IFC分類: Lamp
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
Uniclass 1.4 コード: L7474
Uniclass 1.4 詳細: Lamps
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 コード: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 詳細: Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Number: 23-35 45 15
OmniClass Title: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®