Unique ref.: | Tratten-Wall-Lamp |
---|---|
ブランド名: | Örsjö Belysning |
製品ファミリー: | Tratten |
製品グループ: | Wall lamp |
公開日: | 2018-12-17 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.orsjo.com/product/tratten-wall/?lang=en |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2015/04/tratten_en.pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/orsjo/product/tratten-wall-lamp
主なマテリアル: | Metal |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Sweden |
製作国: | Sweden |
BIMobject カテゴリー: | 照明 - 壁取り付け |
---|---|
IFC分類: | Lamp |
UNSPSC 名前: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC コード: | 391016 |
Uniclass 1.4 コード: | L7474 |
Uniclass 1.4 詳細: | Lamps |
Uniclass 2.0 コード: | PR-49 |
Uniclass 2.0 詳細: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 コード: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 詳細: | Lamps |
NBS Reference コード: | 49 |
NBS Reference 詳細: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass Number: | 23-35 45 15 |
OmniClass Title: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®