製品の公開
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet

Google翻訳”,


コンパクト エッジ キャビネット (CEC) シリーズの壁掛けキャビネットは、エッジ コンピューティング向けのユニークで多用途なソリューションを提供します。小型フォーム ファクタで機器とアプリケーションの進歩に特化した設計です。薄型設計により、ラック マウント機器を垂直に配置しながら、アップグレード、更新、追加/削除のためのアクセスを可能にします。CEC シリーズ キャビネットは、最大 4RU の従来のラック マウント機器を含む完全なネットワークを収容できます。

仕様
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
技術仕様
  • Unique refCECWM4RUPD-M
  • コレクションセットDistribution Devices
  • コレクションRacks, Cabinets, and Physical Support
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)26.64
  • 幅(inch)23.25
  • 奥行き(inch)7.91
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器