製品の公開
Flush Mounting Rails
Ortronics

Flush Mounting Rails

Google翻訳”,


フラッシュ取り付けレール–Infinium®上げ床パッチパネルにより、設計者は上げ床の下の十分に活用されていない設置スペースを利用できます。 1ラックユニットまたは2ラックユニットの設計で利用可能であり、これにより柔軟性が高まり、プレミアムフロアスペースを最大限に活用できます。これらは、ケーブル配線経路の一部であるレイドフロアエンクロージャーに設置するように特別に設計されています。
  • 床下設置用ファイバーパッチパネル
  • 幅19インチ、高さ1ラックユニットまたは2ラックユニット
  • 角度の付いた取り付けレールを備えた2'x2'の床下エンクロージャー内に設置するように設計されています
  • 取り外し可能/再利用可能なラベリングカード
  • 3つの標準OFPシリーズアダプタパネル(1ラックユニット)または6つのOFPシリーズアダプタパネル(2ラックユニット)を保持します
  • 3つのMomentum2カセット(1ラックユニット)または6つのMomentum 2カセット(2ラックユニット)を保持します
  • ST、SC、FC、MT-RJ、またはLC容量36ファイバー(1ラックユニット)または72ファイバー(2ラックユニット)
  • LCクワッド容量72ファイバー(1ラックユニット)または144ファイバー(2ラックユニット)
技術仕様
  • Unique refortronics-1080
  • コレクションセットDistribution Devices
  • コレクションFiber Optic Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク