製品の公開
Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO
Ortronics

Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO

Google翻訳”,


Ortronics Infinium OFPファイバーアダプターパネルは、OrtronicsFCシリーズファイバーキャビネットで使用されます。フロントリムーバブルパネルは、LC、SC、ST、MT-RJ、MPOでご利用いただけます。これらは、シングルモードとマルチモードの両方のアプリケーションで使用できます。シングルモードパネルには、信頼性の高い伝送を保証するセラミックスリーブが付いています。マルチモードスリーブには、用途に応じてリン青銅(標準)またはセラミック(LOMF)スリーブがあります。アダプターパネルは、ポートを簡単に識別できるようにシルクスクリーン印刷されています。

機能と利点:
  • 標準のアダプターパネルは前面から取り外し可能:簡単な移動、追加、変更に最適
  • プランジャー/グロメットファスナーを使用:アダプターパネルを所定の位置にしっかりと保持します
  • LC、SC、およびST用のアライメントスリーブ:シングルモードアダプタパネルには、セラミックアライメントスリーブが付属しています。マルチモードアダプタパネルには、リン青銅またはセラミックのアライメントスリーブを選択できます。 LOMFにはセラミックスリーブをお勧めします
  • ブランクパネル-FCシリーズファイバーキャビネットの空のスロットを埋めるために使用されます
技術仕様
  • Unique refortronics-1083
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションFiber Optic Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク