製品の公開
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided

    Google翻訳”,

    QシリーズVerticalManagerはシンプルで組み立てが速く、LegrandStandardEIARackおよびMightyMo6EnhancedSystemへの取り付けがさらに簡単です。組み立てと設置は、軽量でモジュール式のマネージャーコンポーネントを使用する1人の作業です。

    •スナップフィットツールレスアセンブリ
    •軽量プラスチックアセンブリ
    •個々のRUケーブル管理用の頑丈でありながら柔軟なフィンガー
    •4"、6"、10 "、および12"の幅
    •6'、7'、および8'の高さ
    •ケーブル管理リアワイヤーケージフレーム
    •オプションのリアマウントケーブルリング
    •RUフィンガー用のオプションの特許取得済みベンド制限/ケーブル保持クリップ
    •標準のEIA2および4ポストラックにマウントします
    •MightyMo6拡張ラックにマウント

    仕様
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 51

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    技術仕様
    • Unique refQVMD804
    • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
    • コレクションRacks, Cabinets, and Physical Support
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)96
    • 幅(inch)4
    • 奥行き(inch)17.5
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • UNSPSC名称Electrical cable and accessories
    • UNSPSC261216
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11
    • Uniclass2015詳細Cable management and accessories
    • MasterFormat 2014 コード33 82 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Distribution
    • OmniClassNumber23-19 15 00
    • OmniClassタイトルCommunication Specialties