製品の公開
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H
    Ortronics

    4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H

    Google翻訳”,

    垂直ウォールマウントシステムは、エッジコンピューティング、およびすべての建物ネットワークのニーズに対応する超薄型ソリューションです。 4RUバージョンは、壁からわずか12インチ離れた位置にありながら、30インチを超える深さの機器を設置できます。オプションのアクセサリの多くを使用してカスタマイズすると、垂直ウォールマウントシステムは多くの完全なコンピューティングの組み合わせに対応できます。垂直壁取り付けシステムは、構成、統合、およびインストールが簡単です。 150ポンドのUL2416認定の定格荷重により、可能な限り最も高密度の構成を処理できます。分割ドアの設計により、前面ドアの背後にある重要な機器を保護しながら、上部でのユーザーアクセスが可能になります。オプションの特許取得済みのレバーロック機器パネルを使用すると、ラックに取り付けられない小型のルーター、ハブ、およびコンピューターの取り付けも簡単になります。

    •薄型 12インチの奥行きにより、4RU相当の機器スペースを維持しながら、壁からの突出を最小限に抑えます
    分割ドアの設計:分割ドアの設計により、両方をロック可能な個別のアクセスポイントが可能になります
    深い機器の取り付け:垂直設計は最大36インチの深い機器を受け入れ、市場のほとんどのスイッチとサーバー設計を受け入れます
    用途の広いレール取り付け場所:ラックレールを取り付ける3つの方法(左、中央、右)により、取り付けられた機器の側面にあるケーブル配線に簡単にアクセスできます。
    UL2416の認定:最大150ポンド(正面玄関で30ポンド)の定格荷重、および接地とボンディングのサポート
    ピボットパッチングRUレール:パッチ適用アプリケーション(2RUおよび4RU)専用のピボットレールにより、パネルの背面で簡単に終端処理できます
    特許取得済みのレバーロックシステム:小型機器を取り付けるためのリアパンとフロントドアのレバーロックパネルをサポート
    リバーシブルドア:ドアはフィールドで反転させ、キャビネットの左側または右側から回転させることができます
    ケーブルおよびファンのノックアウト:ファンまたはケーブル/コンジットパススルーを設置するためのノックアウトポイントが含まれています

    仕様
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: VWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Vertical Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 150 lbs
      UL Load Capacity: 150 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    技術仕様
    • Unique refVWMSD-4RU-42-B
    • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
    • コレクションWall Mount Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    • 幅(inch)25
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • UNSPSC名称Electrical cable and accessories
    • UNSPSC261216
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード27 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNumber23-19 15 00
    • OmniClassタイトルCommunication Specialties