製品の公開
Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE

Google翻訳”,
  • 新機能!Bluetooth またはクラウド サービス経由で HERU IQ アプリで制御します (クラウド サービスを使用するには、HERU へのインターネット接続が必要です)。
  • アクセサリとしてワイヤレス タッチ ディスプレイ。
  • 上部接続の壁掛けモデル。
  • エネルギー回収機能を備えた給気・排気換気用に設計されています。
  • アパート、小さな家、オフィス、室内環境に厳しい要件があるその他の施設への設置に適しています。
  • 高温効率、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱ブリッジを最小限に抑えます。
  • Modbus通信を内蔵。アクセサリは不要です。
  • 簡単なインストールウィザード。
  • 予定通りの運行です。
  • 予熱器の統合制御。
  • 存在センサーの使用をサポートします。
  • 空気の流れは、EC モーターと後方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタを使用して接続されており、掃除のために取り外すのは非常に簡単です。
  • ユニット中央には、吸湿性のない再生式アルミ製回転熱交換器が配置されています。熱交換器は簡単に取り外して清掃できます。
  • 排気と給気の両方に、ISO ePM1 50%のパネルフィルターが標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房と冷房を統合制御。熱回収や夜間冷房により、快適な温度環境を実現します。
  • 一体型電気ヒーター。
  • ユニットの内部は亜鉛メッキ鋼板でできており、外部は粉体塗装された亜鉛メッキ鋼板でできています。
  • 側面、上部、下部、ドアには 50 mm の断熱材。ユニットの背面には 30 mm の断熱材。
  • 暖かい場所や寒い場所に配置します。
  • 右利き用または左利き用のデザインが利用可能です。
  • HERU 100TとHERU 160Tには、レンジフード用の接続部があります。この接続部はローターを通過させることで、調理中の臭いが室内に逆流するのを防ぎます。
  • HERU 100T および HERU 160T には壁コンセントが装備されています。
  • 給気側と排気側にサイレンサーを内蔵。
仕様
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 T EC-
    (c) SEC average climate-41.4kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.3kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.3kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)605m3/h
    (i) Power at max. flow rate298W
    (j) Sound power level42dB LwA
    (k) Reference flow rate0.118m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.34W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC178kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
技術仕様
  • Unique refheru-160-t-ec-y1-re
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit