製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 300 T EC-y2 RE
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 300 T EC-y2 RE

Google翻訳”,
  • 新機能!Bluetooth またはクラウド サービス経由で HERU IQ アプリで制御します (クラウド サービスを使用するには、HERU へのインターネット接続が必要です)。
  • アクセサリとしてワイヤレス タッチ ディスプレイ。
  • 上部接続のフロアモデル。
  • エネルギー回収機能を備えた給気・排気換気用に設計されています。
  • アパート、小さな家、オフィス、室内環境に厳しい要件があるその他の施設への設置に適しています。
  • 高温効率、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱ブリッジを最小限に抑えます。
  • Modbus通信を内蔵。アクセサリは不要です。
  • 簡単なインストールウィザード。
  • 予定通りの運行です。
  • 予熱器の統合制御。
  • 存在センサーの使用をサポートします。
  • 空気の流れは、EC モーターと後方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタを使用して接続されており、掃除のために取り外すのは非常に簡単です。
  • ユニット中央には、吸湿性のない再生式アルミ製回転熱交換器が配置されています。熱交換器は簡単に取り外して清掃できます。
  • 排気と給気の両方に、ISO ePM1 50%のパネルフィルターが標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房と冷房を統合制御。熱回収や夜間冷房により、快適な温度環境を実現します。
  • 一体型電気ヒーター。
  • ユニットは亜鉛メッキ鋼板で作られています。
  • 側面、上部、下部、ドアには 50 mm の断熱材。ユニットの背面には 30 mm の断熱材。
  • 洗濯室、保管室、ユーティリティルームなどの暖かい場所に配置します。
  • 右利き用または左利き用のデザインが利用可能です。
  • HERU 200T および HERU 300T には固定設置用のケーブルが付属しています。
  • 給気側と排気側にサイレンサーを内蔵。
仕様
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 300 T EC-
    (c) SEC average climate-42kWh/m2
    SEC average climate, classA+-
    SEC warm climate-16.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)999m3/h
    (i) Power at max. flow rate452W
    (j) Sound power level41dB LwA
    (k) Reference flow rate0.194m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.29W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC155kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
技術仕様
  • Unique refheru-300-t-ec-y1-re
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit