製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 50 LP EC-y1 AR
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 50 LP EC-y1 AR

Google翻訳”,
  • 薄型で側面接続が可能なエネルギー回収ユニット。天井などの狭いスペースへの設置に最適です。
  • エネルギー回収機能を備えた給気・排気換気用に設計されています。
  • 屋内環境に厳しい要件がある家庭、オフィス、その他の施設への設置に適しています。
  • 高温効率 82%、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱ブリッジを最小限に抑えます。
  • 取り扱いを容易にするため、操作および監視用のワイヤレス制御ユニットを使用してユニットをリモート制御します。
  • RS485 経由の Modbus 通信に対応しています (アクセサリが必要)。
  • 空気の流れは、EC モーターと前方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタで接続されており、掃除のために取り外すのも非常に簡単です。
  • ユニット中央には、吸湿性のない再生式アルミ製回転熱交換器が配置されています。熱交換器は取り外して清掃することも可能です。
  • 排気と給気の両方に、ISO ePM1 50%のパネルフィルターが標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房/冷房の統合コントロール。
  • ユニットは、間に断熱材を挟んだ二重層の亜鉛メッキ鋼板で構成されています。
  • 暖かい場所に設置します。
  • 右利き用または左利き用のデザインが利用可能です。
仕様
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 50 LP EC-
    (c) SEC value-38.86kWh/m2
    SEC classA-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency82%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)183m3/h
    (i) Power at max. flow rate78W
    (j) Sound power level44dB LwA
    (k) Reference flow rate0.041m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.45W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate4.22 (N/A)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionswww.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC284kWh
    (w) AHS average4562kWh
    AHS warmer2063kWh
    AHS colder8924kWh
技術仕様
  • Unique refheru-50-lp-ec-y1-ar
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit