製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL

Google翻訳”,
  • 薄型でサイド接続を備えたエネルギー回収ユニット。
  • エネルギー回収機能を備えた給気・排気換気用に設計されています。
  • 屋内環境に厳しい要件がある家庭、オフィス、その他の施設への設置に適しています。
  • 高温効率 82%、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱ブリッジを最小限に抑えます。
  • 操作・監視はワイヤレスコントロールユニットを使用して遠隔操作できるので、取り扱いが簡単です。
  • RS485 経由の Modbus 通信に対応しています (アクセサリが必要)。
  • 空気の流れは、EC モーターと前方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタで接続されており、掃除のために取り外すのも非常に簡単です。
  • ユニット中央には、吸湿性のない再生式アルミ製回転熱交換器が配置されています。熱交換器は取り外して清掃することも可能です。
  • 排気と給気の両方に、ISO ePM1 50%のパネルフィルターが標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房/冷房の統合コントロール。
  • ユニットは、間に断熱材を挟んだ二重層の亜鉛メッキ鋼板で構成されています。
  • 暖かい場所に設置できます。天井などの狭いスペースへの取り付けに最適です。
  • 右利き用または左利き用のデザインが利用可能です。
  • レンジフード用接続部を装備。ローターを経由しないよう設計されているため、調理中の臭いが室内に逆流するのを防ぎます。
仕様
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 90 LP EC-
    (c) SEC average climate-39.3kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-14.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-82.5kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency81.4%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)353m3/h
    (i) Power at max. flow rate249W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.069m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.44W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC233kWh
    (w) AHS average4515kWh
    AHS warmer2042kWh
    AHS colder8833kWh
技術仕様
  • Unique refheru-90-lp-ec-y1-al
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit