製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC

Google翻訳”,
  • 上部接続式の壁掛け型モデル。
  • 給排気換気システムとエネルギー回収機能を備えた設計です。
  • アパート、小規模住宅、オフィスなど、室内環境に厳しい要件が求められる場所への設置に適しています。
  • 86%の高い温度効率、低エネルギー消費量(SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、清浄な室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、あらゆる熱橋を最小限に抑えています。操作と監視を容易にするため、無線制御ユニットを使用して遠隔操作が可能です。
  • RS485経由のModbus通信に対応しています(アクセサリが必要です)。
  • 空気の流れは、ECモーターを搭載した2つの静音ラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタで接続されているため、清掃のために簡単に取り外すことができます。
  • ユニット中央部には、再生式で吸湿性のないアルミニウム製の回転式熱交換器が配置されています。この熱交換器は取り外して清掃することも可能です。
  • 排気口と給気口の両方に、標準装備としてISO ePM1 50%カットの焼却パネルフィルターを採用しています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房・冷房の統合制御機能。
  • 一体型電気ヒーター。
  • このユニットは亜鉛メッキ鋼板製で、一部が白色に塗装されており、断熱材が施されている。
  • 洗濯室、物置、ユーティリティルームなど、暖かい場所に設置してください。
  • 左利き用デザイン。
  • 壁コンセント付き。
技術仕様
  • Unique refheru-95-t-ec-y1-alc
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit