製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU Select
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU Select

Google翻訳”,
  • 上部と側面の接続を組み合わせるオプションを備えたフロアモデル。
  • エネルギー回収を伴う給気および排気換気用に設計されています。
  • 屋内環境に高い要求が課される大規模な住宅、オフィス、その他の施設への設置に適しています。
  • 高い温度効率、低エネルギー消費 (SFP)、低い騒音レベル、高い動作信頼性により、きれいな室内空気を提供します。
  • 独自の設計により、すべての熱橋が最小限に抑えられます。
  • 4.3 インチのタッチディスプレイを備えたユーザーフレンドリーな IQ CONTROL により、操作と監視が可能で、無線と有線の両方の通信が可能です。
  • 統合された Modbus 通信。付属品は必要ありません。
  • 簡単なインストールウィザード。
  • 計画運行。
  • 人感センサー、RH/CO2/VOCの使用をサポートします。
  • 気流は、EC モーターと後方に湾曲したブレードを備えたインペラを備えた 2 つの静音ラジアル ファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタを使用して接続されており、掃除のために簡単に取り外すことができます。
  • ユニットの中央に蓄熱式の非吸湿性アルミニウム製回転熱交換器を配置。熱交換器は分解して洗浄できます。
  • 抽出空気と供給空気の両方にバグ フィルター ISO ePM1 60% が標準装備されています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 加熱/冷却の統合制御。
  • 電気ヒーターまたは加熱コイルを内蔵して注文します。
  • ユニットの内部および外部ケーシングは Al-Zn 製で、C4 要件を満たしています。
  • 50mmの断熱材。
  • 室内の暖かい場所に置きます。
  • スタンドは 138 または 313 mm の 2 つの異なる高さで取り付けることができます。
  • 右利き用または左利き用のデザインからお選びいただけます。
  • 輸送と設置を簡素化するために、別々のセクションに分かれて納品されます。
  • 継続動作に対する3年間の保証。

注記! HERU の保証は、H. Östberg AB の付属品/機器 (フィルターなど) が使用されている場合にのみ有効です。

仕様
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

技術仕様
  • Unique refheru-select
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop and side connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit