製品の公開
Carat XXL underground tank
Carat XXL underground tank
Carat XXL underground tank
Carat XXL underground tank
Carat XXL underground tank
    Otto Graf GmbH

    Carat XXL underground tank

    Google翻訳”,

    Carat XXL地下タンクは、雨水利用、貯水槽、消火用水タンク、工業用水タンク、浄化槽としての使用を目的として特別に開発されました。容量は16,000リットルから122,000リットルまでご用意しています。車両やトラックへの積載にも適しています。

    • 柔軟性と安定性が完璧に融合している。
    • 車両積載/トラック積載に適しています
    • 精密なフィットと確実な取り付けを実現するステンレススチールプロファイル付きドーム開口部
    • 最大76,000リットルまでの大型トラックによる重量物輸送は不要です。
    • 最大40トン積載可能なトラック
    • 地下水安定型
    • コンクリート製または鋼鉄製の同等のタンクよりも軽量
    • 多数のDN 100/150/200接続面
    • オプションのDN 300接続
    • オプションのセカンドタンクドーム
    仕様
    • Carat XXL underground tank

      Carat XXL underground tank (16000 litres to 122000 litres) for rainwater harvesting.

      40t (SLW40) passable.

      Up to 16,000 litres seamlessly manufactured from one piece.

      Made of high-quality polyethylene (PE) 100% recyclable.

      Dome opening with rotated stainless steel ring - patented - for extreme stability as well as highest fitting
      accuracy and assembly safety.

      Large entrance dome (360° rotatable) according to DIN 1989.

      Access opening Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optional production with second tank dome possible.

      Sealed up to the top edge of the terrain in connection with telescopic dome shaft and profile seal.

      Up to 76,000 litres volume can be transported without special transport.

      Connection options: DN 100/ DN 150/ DN 200
      Larger connection pipes on request

      Fabricate: GRAF Carat XXL underground tank

      Volume
      [l]
        Length [mm]   Width [mm]   Height [mm]   Weight [kg]
      16000   4590   2500   3160   770
      22000   6230   2500   3160   1025
      26000   7200  2500   3160   1125
      32000   8555   2500   3160   1370
      36000   9525   2500   3160   1470
      42000   10880   2500   3160   1715
      46000   11850   2500   3160   1815
      52000   13205   2500   3160  2060
      56000   14175   2500   3160   2160
      62000   15530   2500   3160   2405
      66000   16500   2500   3160   2505
      72000   17855   2500   3160   2750
      76000   18825   2500   3160   2850
      82000   20180   2500   3160   3095
      86000   21150   2500   3160   3195
      92000   22505   2500   3160   3440
      96000   23475   2500   3160   3540
      102000   24830   2500   3160   3785
      106000   25800   2500   3160   3885
      112000   27155   2500   3160   4130
      116000   28125   2500   3160   4230
      122000   29480   2500   3160   4475


    技術仕様
    • Unique refcarat-xxl-underground-tank
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート