製品の公開
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
Regenwassertank Carat
    Otto Graf GmbH

    Regenwassertank Carat

    Google翻訳”,

    世界でも類を見ないCarat雨水タンクは、雨水利用のために特別に開発されました。2700リットルから6500リットルまでのサイズがあり、乗用車やトラックに適したバージョンも用意されています。必要に応じて拡張することも可能です。

    • 独自の製造プロセス
    • 最先端の製造技術による最大限の安定性
    • 新しい製造プロセスにより、独自の部品適合性を実現
    • 接続ラインとの位置合わせが容易な回転式タンクドーム
    • 生産監視による一貫した品質
    • 乗用車またはトラックに適しています(乗用車用伸縮ドームシャフト、鋳鉄製または汎用トラック用と​​併用)。
    • 極めて安定した構造により、タンク中心部まで地下水が安定している。
    • 軽量で周囲をH型プロファイルで囲んでいるため、持ち運びが容易です。
    • 高品質素材デュラレン製で、リサイクルも容易です。
    • Caratの雨水タンクは、必要に応じて拡張できます。
    • 極めて安定した構造のため、800mmの土被りで地下水が安定しています(タンク肩部まで2700リットル、3750リットル、タンク中央部まで4800リットル、6500リットル)。
    仕様
    • Regenwasser-Erdtank Carat 2.700 - 6.500 l

      Regenwasser-Erdtank Carat LKW12-befahrbar,

      aus dem Qualitätswerkstoff Duralen® zu 100% recycelbar

      mit 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100/150, davon 5

      vorbereitet mit Lippendichtung DN 100. Großer

      Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

      Einstiegsöffnung Ø 800/600 mm, H = 610 mm. 

      Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit nach

      DIN EN 12566-3 geprüft.

      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Erdtank Carat

      Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
      2700   2080   1565   2010   120
      3750   2280   1755   2200   150
      4800   2280   1985   2430   185
      6500   2390   2190   2710   220
    技術仕様
    • Unique refregenwassertank-carat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ
    フランス