製品の公開
AG-36-ADA - ADA Gate
Outlaw Industries

AG-36-ADA - ADA Gate

Google翻訳”,

AG-36-ADAは、36インチの通路幅を持つ、高セキュリティのADA準拠フルハイトゲートです。AG-36-ADAの機能は、歩行者が存在する施設への出入り時に、制御されたアクセスと退出、そしてADA準拠の通路を提供することです。アウトローターンスタイルと併用するように設計されており、直接ボルトで固定できます。アメリカ国内で、アメリカンプライドを持って製造されています。

オプション:

– 36インチまたは48インチの通路(ご要望に応じてカスタマイズ)

– 粉体塗装または亜鉛メッキ鋼 – 亜鉛メッキ上に粉体塗装 – ステンレス鋼

– 改ざん防止のための#9メッシュ、またはゲート内部の充填材用の垂直溶接チューブ、ガラスクランプ付きガラスはステンレスADAゲートのオプションの充填材です

構成:

-プル/リム出口

-プル/ストライク/リム出口

-ハンドル/マグロック/センスバー

-電動リム出口

仕様
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

技術仕様
  • Unique refag-36-ada-ada-gates
  • コレクションセットADA Gates
  • コレクションFull Height ADA Gates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード08 34 56
  • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
  • OmniClassNumber23-29 00 00
  • OmniClassタイトルFacility and Occupant Protection Products

対応地域

北米