製品の公開
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta
Canopies Selecta

    Canopies Selecta

    Google翻訳”,

    Selecta天井キャノピーは、高い音響要件を満たす作業環境と形状を両立させます。Selectaは、吸音値αw = 1.00を誇る軽量グラスウール吸音材の限定シリーズです。7種類の特徴的な基本形状と、裏面が白色または着色された形状をご用意しています。ご要望に応じて、特殊な形状や形状にも対応可能です。天井キャノピーは自由に組み合わせることで、表現力豊かな形状を作り出すことができ、ほぼあらゆる構造物において、創造的な音響ソリューションの無限の可能性を広げます。

    仕様
    • Glass wool canopy Selecta

      Name: OWAconsult glass wool canopy Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white and black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white or black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95


      Humidity resistance: up to 90% RH

    技術仕様
    • Unique refCanopies_Selecta
    • コレクションセットCanopies
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスウール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_70
    • Uniclass2015詳細Raft or island suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels