製品を公開する
FOAMULAR® F-400 Tapered G-0.5x24x96
Owens Corning

FOAMULAR® F-400 Tapered G-0.5x24x96

Google翻訳,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 は、スラブ、コンクリート床、基礎、道路、レールの下など、追加の耐荷重能力を必要とする工学用途での使用のために設計された高強度押出ポリスチレン (XPS) 断熱製品です。ベッド、広場と駐車デッキ、冷蔵倉庫の設置。

FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 は、より高い圧縮強度が必要な場合、テーパー断熱システムでも使用できます。 FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 には、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • 固有参照番号FOAMULAR_F_400_Tapered_G-05x24x96
  • 製品ファミリFOAMULAR® XPS
  • 製品グループFOAMULAR® XPS-Tapered
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)96
  • 幅(インチ)24
  • 奥行き(インチ)0.5
関連
  • 主要素材押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名称Thermal insulation
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 説明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass タイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation