製品の公開
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 は、スラブ、コンクリート床、基礎、道路、レールの下など、追加の耐荷重能力を必要とする工学用途での使用のために設計された高強度押出ポリスチレン (XPS) 断熱製品です。ベッド、広場と駐車デッキ、冷蔵倉庫の設置。

FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 は、より高い圧縮強度が必要な場合、テーパー断熱システムでも使用できます。 FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 には、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS-Tapered
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)1
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

北米