製品を公開する
FOAMULAR® NGX™ F-250-3x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-250-3x48x96-Scored Square Edge

Google翻訳,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® 250 押出ポリスチレン (XPS) 断熱材は、独立気泡の耐湿性硬質発泡ボードで、さまざまな建築用途のニーズを満たすのに適しています。1 両方の製品は、以下の用途に最適です。周囲/基礎、空洞壁、プレキャストコンクリート、スラブの下、その他の用途など、地下の住宅用および商業用用途にも使用できます。

FOAMULAR® NGX® 250 には、HFC 134a.2 の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるというさらなる利点が含まれています。

技術仕様
  • 固有参照番号FOAMULAR_NGX_F_250-3x48x96-Scored_Square_Edge
  • 製品ファミリFOAMULAR® NGX
  • 製品グループFOAMULAR® NGX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)96
  • 幅(インチ)48
  • 奥行き(インチ)3
関連
  • 主要素材押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名称Thermal insulation
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 説明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass タイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation