製品の公開
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 押出ポリスチレン (XPS) 断熱材は、冷蔵倉庫の床に適しています。耐久性のある FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® XPS は、冷蔵倉庫のコンクリート床スラブの下でも優れた性能を発揮します。

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS 断熱材の吸水性と水蒸気透過に対する耐性により、冷蔵用途の厳しい水蒸気特性の存在下でも低い熱伝導率を維持できます。

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 には、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® NGX
  • コレクションFOAMULAR® NGX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

北米