製品の公開
FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Ship Lap
Owens Corning

FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Ship Lap

Google翻訳”,

耐湿性の硬質発泡断熱材で、壁の内側または外側、基礎壁、コンクリート床スラブの下に設置できます。厚さ 1 インチあたり R-5 の熱抵抗により、お客様の冷暖房費の節約に役立ちます。

軽量、耐久性、耐衝撃性に優れた FOAMULAR® NGX™ 製品は、取り扱いや設置が簡単で、Owens Corning® FOAMULAR® に期待されるすべての使いやすさを提供し、地球温暖化係数を 90% 削減します。

次回の改修に FOAMULAR® NGX™ 硬質断熱材をお選びいただければ、顧客満足を提供しながらエネルギー効率の高い建物づくりに貢献できると確信していただけます。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_C_200-15x24x96-Ship_Lap
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)1.5
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation