製品の公開
FOAMULAR® F-250-4x48x96
Owens Corning

FOAMULAR® F-250-4x48x96

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® 250 押出ポリスチレン (XPS) 断熱材は、独立気泡の耐湿性硬質発泡ボードで、さまざまな建築用途のニーズを満たすのに適しています。1 両方の製品は、以下の用途に最適です。周囲/基礎、空洞壁、プレキャストコンクリート、スラブの下、その他の用途など、地下の住宅用および商業用用途にも使用できます。

FOAMULAR® NGX® 250 には、HFC 134a.2 の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるというさらなる利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_F_250-4x48x96
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

北米