製品の公開
FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Insul-Drain-2.25x48x96-Tongue & Groove

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® ボードは、断熱、排水、保護ボードの機能を 1 つの製品に組み込んだ押出ポリスチレン (XPS) 製品です。特別な工具や機器を必要とせずに設置が簡単で、製品の圧縮強度と長期的な耐湿性特性により、非常に過酷な条件下でも地下基礎壁で長年にわたり信頼できる性能が持続します。精密にカットされた溝が垂直基礎壁から水を排出し、全体の断熱エンベロープを完成させます。

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® には、地球温暖化を 90% 削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_NGX_Insul_Drain-225x48x96-Tongue_and_Groove
  • コレクションセットFOAMULAR® NGX
  • コレクションFOAMULAR® NGX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)2.25
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

北米