製品の公開
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

Google翻訳”,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® プロジェクト壁パネルは、R-7.5 を提供する中心部 16 インチまたは中心部 24 インチの木製スタッド キャビティにフィットするように設計された押出ポリスチレン (XPS) ボードです。未完成の地下室や床の断熱に最適です。ガレージの壁 (石膏乾式壁のような 15 分間の断熱層で覆う必要があります) Owens Corning の特許取得済み Hydrovac® プロセス技術により、FOAMULAR® および FOAMULAR® NGX® XPS の独自のクローズドセル構造は、耐湿性が高く、丈夫で、簡単に施工できます。カットして形を整えても、時間が経っても寸法が安定します。

FOAMULAR® NGX® プロジェクト パネルには、HFC 134a の完全な除去を含め、地球温暖化係数 (100 年) を 80% 以上削減する発泡剤配合で製造されるという追加の利点が含まれています。

技術仕様
  • Unique refFOAMULAR_Project_Panel-1x24x24-Square_Edge
  • コレクションセットFOAMULAR® XPS
  • コレクションFOAMULAR® XPS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)1
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation