お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Unique ref.: owenscorning-ecotouch
ブランド名: Owens Corning
製品ファミリー: Duct Insulation
製品グループ: EcoTouch®
公開日: 2018-12-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


主なマテリアル: Fiber Glass
副マテリアル:
デザイン: United States
制作国: United States

BIMobject カテゴリー: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 コード: L7561
Uniclass 1.4 詳細: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 コード: PR-24-24
Uniclass 2.0 詳細: Ductwork
NBS Reference コード: 24-24
NBS Reference 詳細: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
OmniClass Number: 23-33 49 00
OmniClass Title: HVAC Ductwork
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

名前
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です