製品の公開
Expansion Mic
Expansion Mic
    Owl Labs

    Expansion Mic

    Google翻訳”,

    Owl Labs 拡張マイクは、Meeting Owl 3 または 4+ に接続して、音声ピックアップ範囲をどの方向にも 8 フィート (2.5 メートル) 拡張するため、ハイブリッド会議中に長いテーブルに座っている全員の声が明瞭に聞こえます。

    仕様
    • EXTENDED AUDIO RANGE: Extends the audio pick-up range of the Meeting Owl 4+ or Meeting Owl 3 from 18ft to 26ft in the direction of the mic to ensure that the Meeting Owl recognizes voices that are quieter or further away from the Owl.

      MUTE CONTROL: Easy access mute button keeps the conversation easily flowing for participants further from the Meeting Owl.

      MOUNTING OPTIONS: Includes mounting bracket with adhesive strips and screws for more confident and secure installation. (Not a wireless microphone.

    技術仕様
    • Unique refexpansion-mic
    • コレクションセットVideo Conferencing Devices
    • コレクションMicrophones
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • ETIM コードEG016740
    • ETIM 名Communications equipment
    • Uniclass2015コードPr_40_70_05
    • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
    • MasterFormat 2014 コード27 41 16.28
    • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment