製品を公開する
Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board
PABCO Gypsum

Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Google翻訳,

たわみ防止天井パネル

PABCO インテリア シーリングは、非耐火等級の天井用途向けに設計された、たわみに強い石膏天井パネルです。天井パネルは、寸法安定性のある不燃性の石膏コアを使用して製造されており、天井のたわみを大幅に軽減するように配合されています。このパネルは、1/2 インチの天井に水性テクスチャ材料を適用できるように特別に開発されました。

仕様
  • Composition


    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges


    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Humidified Deflection

    ASTM C473
    ≤5/16 inch

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

技術仕様
  • 固有参照番号Pabco_Interior_Ceiling_Gypsum_Ceiling_Board
  • 製品ファミリGypsum Wall Board
  • 製品グループInterior Ceiling Gypsum Ceiling Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • OmniClass 番号23-13 13 11 19
  • OmniClass タイトルGypsum